Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
外向き(TDO形)
部品表
46215
SD
内径
75 mm
D
外径
115 mm
T
軸受幅
30 mm
C
26.0 mm
R
半径
1.5 mm
ORDER
呼び番号
46215
CR
動定格荷重値
89.9 kN
COR
静定格荷重値
105 kN
CU
疲労限界荷重値
7.30 kN
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions